Proteggete i vostri investimenti:tecnologia precisa e digitale dei sensori
Estensimetro ESR: misurazione molto accurata di deformazioni e vibrazioni
Gli estensimetri ESR consentono un ampio monitoraggio di dilatazioni e vibrazioni in , e altri edifici sottoposti a sollecitazioni come pure impianti industriali, ad esempio
Questi sensori combinano il know-how dei partner tecnologici HEIDENHAIN e LEINE LINDE offrendo numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali come sistemi basati su pellicola:
- misurazione altamente dinamiche e ultraprecise,
- trasmissione rapida e affidabile dei dati,
- design chiuso e robusto.
Caratteristiche degli estensimetri ESR
- Alta risoluzione
- Ampio campo di misura
- Alta velocità di scansione
- Elevata dinamica
- Interfaccia digitale
- Design robusto
- Principio di misura senza sollecitazioni meccaniche
- Semplicità di montaggio
Alta risoluzione:il sensore con misurazione elettro-ottica delle deformazioni
Gli estensimetri ESR forniscono valori di misura nettamente più precisi rispetto ai sistemi basati su pellicola:
- deformazioni di 0,025 µε,
- vibrazioni fino a 30 kHz.
Approfittate di questo plus di precisione soprattutto per la misurazione delle sollecitazioni dinamiche. Possono essere misurati e analizzati persino eventi di breve periodo, ad esempio i picchi di carico di singoli autocarri che attraversano un ponte.
Valori di misura digitale e non solo:trasmissione rapida e affidabile dei dati su ampie distanze
I sensori ESR non trasmettono solo i valori misurati di deformazione, vibrazione e oscillazione con rapidità e affidabilità su ampie distanze. Ma grazie all'interfaccia digitale bidirezionale sono in grado di utilizzare altri dati importanti di Structural Health Monitoring:
- dati di diagnostica e stato del sensore,
- dati di accelerazione e temperatura di sensori esterni.
Per avere sempre e completamente sott'occhio non solo il vostro investimento ma anche lo stato dei sensori impiegati per il monitoraggio.
Flessibilità di montaggio:la tecnologia di fissaggio idonea per qualsiasi applicazione
Con gli estensimetri ESR potete eseguire misurazioni con la massima flessibilità, in qualsiasi luogo e modalità siano richiesti i dati:
- montaggio con adesivo per installazione permanente,
- fissaggio a vite per misurazioni ripetute,
- fissaggio magnetico per utilizzo a breve termine.
Utilizzate la stessa apparecchiatura per una grande varietà di applicazioni, ad esempio:
- monitoraggio a lungo termine,
- test periodici,
- certificazioni una tantum.
Per il monitoraggio delle vostre centrali eoliche affidatevi ai sensori ESR particolarmente affidabili e precisi. Forniscono i dati necessari per:
- regolazione ottimale dell'impianto (pitch control),
- monitoraggio strutturale continuo,
- verifica di componenti quali pale di rotori e torri.
Proteggete il vostro investimento avvalendovi di misurazioni ultraprecise delle sollecitazioni per un'efficienza ottimale dell'impianto e una vita utile massima.
Vantaggi
- Elevata frequenza di scansione
- Interfaccia digitale
- Monitoraggio dello stato del sensore
Gli edifici devono poter raggiungere la loro vita utile massima possibile. Misurazioni più accurate delle effettive sollecitazioni statiche e dinamiche permettono una migliore pianificazione e implementazione delle misure di manutenzione strutturale. Il monitoraggio strutturale intelligente con estensimetri ESR fornisce valori di misura di elevata accuratezza per:
- monitoraggio strutturale a lungo termine,
- monitoraggio delle incrinature,
- misurazione del carico.
Monitorate strutture fortemente sollecitate come i ponti con la tecnologia digitale che è in grado di trasmettere con affidabilità dati di misura molto accurati su ampie distanze e monitorare lo stato stesso del sensore.
Vantaggi
- Esecuzione robusta
- Valori di misura molto accurati
- Monitoraggio dello stato del sensore
Incrementate la dinamica di macchine e impianti, come sistemi di stoccaggio automatici o agitatori industriali, misurando con precisione vibrazioni e deformazioni. Il monitoraggio delle condizioni con estensimetri ESR consente di:
- misurare le sollecitazioni da vibrazioni,
- verificare il modello della macchina,
- determinare le deformazioni in funzione del carico,
- ottimizzare il control loop.
Sfruttate tutte le potenzialità di macchine e impianti per la massima produttività. Ma lavorate nei limiti di carico per garantire sempre la sicurezza di processo.
Vantaggi
- Misurazione altamente dinamica di deformazioni e vibrazioni
- Trasmissione rapida e sicura dei dati
- Semplicità e rapidità di montaggio