Schützen Sie Ihre Investitionen:
Präzise und digitale Sensortechnik

Der ESR-Dehnungssensor:
Hochgenaue Messung von Dehnungen und Vibrationen

Dehnungssensoren vom Typ ESR ermöglichen ein umfassendes Monitoring von Dehnungen und Vibrationen an Windkraftanlagen, Brücken und anderen hochbelasteten Gebäuden ebenso wie an industriellen Anlagen, z. B. Regallagersystemen oder Rührwerken.

Dafür kombinieren sie das Know-how der Technologiepartner HEIDENHAIN und LEINE LINDE und bieten gegenüber herkömmlichen Lösungen wie folienbasierten Systemen zahlreiche Vorteile:

  • Hochdynamische und hochgenaue Messungen
  • Schnelle und verlustfreie Datenübertragung
  • Robuste, geschlossene Bauweise

ESR-Dehnungssensoren überzeugen durch:

Sie möchten eine persönliche Beratung für Ihre Anwendung?

Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner 

Windkraftanlagen und Kräne

Jetzt anfragen

Maschinen und Anlagen, Bauwerke und Brücken

Jetzt anfragen

Hohe Auflösung:
Der Sensor mit elektro-optischer Dehnungsmessung

Dehnungssensoren vom Typ ESR liefern deutlich genauere Messwerte als folienbasierte Systeme:

  • Dehnungen mit 0,025 µε
  • Vibrationen bis 30 kHz

Profitieren Sie von diesem Plus an Genauigkeit vor allem bei der Messung von dynamischen Belastungen. Selbst kurzfristige Ereignisse können Sie messen und auswerten, z. B. die Belastungspeaks einzelner, über eine Brücke fahrender Lkw.

Digitale Messwerte und mehr:
Daten verlustfrei und schnell über große Distanzen übertragen

ESR-Sensoren übertragen nicht nur die Messwerte aus der Dehnungs-, Vibrations- und Schwingungsmessung schnell und sicher über lange Distanzen. Dank der bidirektionalen digitalen Schnittstelle können Sie auch weitere wichtige Daten für das Structural Health Monitoring nutzen:

  • Diagnose- und Zustandsdaten des Sensors
  • Beschleunigungs- und Temperaturdaten externer Sensoren

Behalten Sie den vollständigen Überblick, nicht nur über Ihre Investition, sondern auch über den Zustand der zum Monitoring eingesetzten Sensoren.

Flexibel in der Montage:
Die passende Befestigungstechnik für jede Anwendung

Messen Sie mit den ESR-Dehnungssensoren ganz universell, wo und wie Sie Daten benötigen:

  • Dauerhaft durch Klebemontage
  • Wiederkehrend durch Verschrauben
  • Kurzzeitig mit Magnetbefestigung

Verwenden Sie ein und dasselbe Gerät für ganz verschiedene Einsatzzwecke, z. B.:

  • Langzeit-Überwachung
  • Periodische Tests
  • Einmalige Zertifizierungen

Optimale Performance für Windkraftanlagen

Setzen Sie für das Monitoring Ihrer Windkraftanlagen auf die besonders zuverlässigen und genauen ESR-Sensoren. Sie liefern die notwendigen Daten für:

  • Optimierte Anlagenregelung (Pitch Control)
  • Kontinuierliche Strukturüberwachung
  • Prüfung von Komponenten wie Rotorblatt und Turm

Sichern Sie Ihre Investition durch eine optimale Anlageneffizienz und maximale Nutzungsdauer dank hochgenauer Belastungsmessungen.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Abtastfrequenz
  • Digitale Schnittstelle
  • Zustandsüberwachung des Sensors

Bestandssicherung von Bauwerken

Bauwerke sollen eine möglichst lange Lebensdauer erreichen. Je genauer Sie die tatsächlichen statischen und dynamischen Belastungen ermitteln, desto besser können Sie Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz planen und ausführen. Ein intelligentes Bauwerksmonitoring mit ESR-Dehnungssensoren liefert Ihnen hochgenaue Messwerte für:

  • Langzeit-Strukturüberwachung
  • Rissüberwachung
  • Belastungsmessung

Überwachen Sie stark belastete Bauwerke wie Brücken mit digitaler Sensortechnik, die hochgenaue Messdaten zuverlässig über große Distanzen überträgt und eine Zustandsüberwachung des Sensors ermöglicht.

Ihre Vorteile:

  • Robuste Ausführung
  • Hochgenaue Messwerte
  • Zustandsüberwachung des Sensors 

Effizienzsteigerung für Maschinen und Anlagen

Steigern Sie die Dynamik von Maschinen und Anlagen wie Lagerregalsystemen oder Rührwerken mit einer präzisen Messung der Schwingungen und Verformungen. Die Zustandsüberwachung mit Dehnungssensoren vom Typ ESR ermöglicht Ihnen:

  • Messung von Schwingungsbelastungen
  • Verifikation des Maschinenmodells
  • Ermittlung lastabhängiger Verformungen
  • Regelkreisoptimierung

Nutzen Sie das volle Leistungsspektrum Ihrer Maschinen und Anlagen für maximale Produktivität. Aber arbeiten Sie immer prozesssicher innerhalb der Belastungsgrenzen.

Ihre Vorteile:

  • Hochdynamische Dehnungs- und Schwingungsmessung
  • Schnelle und sichere Datenübertragung
  • Einfache und flexible Montage 

Spezialist für hochgenaue
Mess- und Steuerungstechnik

Kundenspezifische Sensorlösungen
für anspruchsvolle Umgebungen